Menü Keresés

Menetes dugó 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Piros

This 5/8"-18 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra cikkszám:

10072837

Gyártói cikkszám:

10940

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 98,4662 Ft
5000 + 32,2484 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

49.233 Ft

500 x 98,4662 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 21.0 mm
H 24.8 mm
L 10.0 mm
Menetméret 5/8 in - 18 UNF/JIC
Menetszabvány UNF
Típus 2
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot