Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Recézett fejű kialakításának köszönhetően megkönnyíti a csőre csavarással történő kézi felszerelést és eltávolítást.A védődugó véd a furatból származó szennyeződés, por, törmelék és nedvesség ellen.Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a hidraulikus, pneumatikus és általános gépipart. Anyag: LDPE, Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szín: Piros, Natúr Sorozat szám: SR1002, SR5757, SR1054
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | H | L | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,5747 Ft - 79,7418 Ft | 6000 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Piros
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 48,8632 Ft - 151,7904 Ft | 22635 Raktáron |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 19,8792 Ft - 60,6121 Ft | 5000 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Piros
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 67,1954 Ft - 210,0113 Ft | 8700 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 35,7472 Ft - 110,204 Ft | 86595 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Piros
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 119,8373 Ft - 365,9606 Ft | 15840 Raktáron |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 231,7613 Ft - 724,6432 Ft | 580 Raktáron |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 39,0057 Ft - 118,5212 Ft | 4905 Raktáron |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Piros
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 146,658 Ft - 447,0539 Ft | 2760 Raktáron |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 23,1788 Ft - 71,5286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Piros
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 55,9551 Ft - 173,6232 Ft | 20120 Raktáron |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 50,9305 Ft - 151,7904 Ft | 2000 Raktáron |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 22,3822 Ft - 24,6205 Ft | 4000 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Piros
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 21,0431 Ft - 64,3549 Ft | 3400 Raktáron |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Piros
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 31,4619 Ft - 96,0646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Piros
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 33,2569 Ft - 36,5826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Piros
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 45,6594 Ft - 142,4335 Ft | 14540 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Piros
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 34,4055 Ft - 101,7827 Ft | 4900 Raktáron |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Piros
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 103,3807 Ft - 539,5837 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
G 1/8
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 44,8928 Ft - 169,4645 Ft | 1200 Raktáron |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Piros
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz