Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
A sapka belső neoprén gumi tömítőkorongja csökkenti a folyadékszivárgást, valamint csökkenti az esetleges nyírást.Könnyen felszerelhető és levehető kézzel, de hatlapú feje lehetővé teszi a dugó kis nyomatékú villáskulccsal vagy aljzattal történő fel- vagy levételét.Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a hidraulikus, pneumatikus és általános gépipart. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Sárga, Piros Sorozat szám: SR1126
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | SW1 | Menetméret | Szín | h | H | SW2 | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,7454 Ft - 108,9683 Ft | 1700 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 32,3185 Ft - 37,0197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Sárga
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 20,2219 Ft - 22,776 Ft | 3500 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Sárga
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 24,7265 Ft - 27,8981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrikus
|
||
| 22,6216 Ft - 25,5265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrikus
|
||
| 45,4433 Ft - 60,7006 Ft | 8771 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF menetek
|
||
| 21,7628 Ft - 23,939 Ft | 260 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Sárga
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| 43,1944 Ft - 43,1944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 56,119 Ft - 64,1881 Ft | 76 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
||
| 28,7541 Ft - 32,4308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metrikus
|
||
| 36,8653 Ft - 41,5805 Ft | 1750 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metrikus
|
||
| 55,4174 Ft - 64,1881 Ft | 5250 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrikus
|
||
| 43,8118 Ft - 51,025 Ft | 100 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
Sárga
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF
|
||
| 83,9891 Ft - 379,3721 Ft | 150 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| 26,6912 Ft - 30,0732 Ft | 9990 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16-18 in
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
UNF
|
||
| 23,1408 Ft - 23,1408 Ft | 9000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
| 88,4658 Ft - 99,6082 Ft | 600 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
Sárga
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrikus
|
||
| 113,2625 Ft - 127,5203 Ft | 940 Raktáron |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 2
|
Sárga
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrikus
|
||
| 92,802 Ft - 104,5198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2
|
Sárga
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrikus
|
||
| 148,8088 Ft - 167,8519 Ft | 1300 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2
|
Sárga
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrikus
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz