Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák Metrikus menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10262931

Gyártói cikkszám:

467046

5250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1499 64,1881 Ft
1500 + 55,4174 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

16.047 Ft

250 x 64,1881 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 32.0 mm
SW2 35.1 mm
D 36.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M30 x 1.5
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot