Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák UNF menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10263082

Gyártói cikkszám:

467062

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2999 36,1168 Ft
3000 + 31,5303 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

18.058 Ft

500 x 36,1168 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 23.0 mm
SW2 25.2 mm
D 26.5 mm
H 16.5 mm
h 14.5 mm
Menetszabvány UNF
Menetméret 13/16-16 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot