Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák Metrikus menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10262955

Gyártói cikkszám:

467048

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 99,6082 Ft
1000 + 88,4658 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.961 Ft

100 x 99,6082 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 39.0 mm
SW2 42.8 mm
D 44.5 mm
H 16.0 mm
h 14.0 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M36 x 1.5
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot