Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák UNF menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10263167

Gyártói cikkszám:

467070

1700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 749 108,9683 Ft
750 + 96,7454 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

27.242 Ft

250 x 108,9683 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 40.0 mm
SW2 43.9 mm
D 45.5 mm
H 18.5 mm
h 16.5 mm
Menetszabvány UNF
Menetméret 1-7/16-12 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot