Menü Keresés

Menetes tömítőkupakok

Raktáron

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • A sapka belső neoprén gumi tömítőkorongja csökkenti a folyadékszivárgást, valamint csökkenti az esetleges nyírást.
  • Könnyen felszerelhető és levehető kézzel, de hatlapú feje lehetővé teszi a dugó kis nyomatékú villáskulccsal vagy aljzattal történő fel- vagy levételét.
  • Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a hidraulikus, pneumatikus és általános gépipart.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Sárga, Piros Sorozat szám: SR1126

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
55 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség SW1 Menetméret Szín h H SW2 Menetszabvány Megveszem
25,8075 Ft - 29,0523 Ft 3786 Raktáron
15.0 mm
1/4-19 in
Sárga
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP
29,8464 Ft - 33,6251 Ft 3600 Raktáron
19.0 mm
3/8-19 in
Sárga
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
19,7424 Ft - 22,5764 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
1/8-28 in
Sárga
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
36,3085 Ft - 40,9498 Ft 500 Raktáron
25.0 mm
5/8-14 in
Sárga
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
149,0265 Ft - 149,0265 Ft 5250 Raktáron
45.0 mm
1-1/4-11 in
Sárga
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
BSP
294,7946 Ft - 329,9805 Ft 7889 Raktáron
80.0 mm
2-1/2-11 in
Sárga
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
32,3518 Ft - 36,4865 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
1/2-14 in
Sárga
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
90,9493 Ft - 90,9493 Ft 750 Raktáron
36.0 mm
#1-11 in
Sárga
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
235,1156 Ft - 264,7702 Ft 4000 Raktáron
70.0 mm
2-1/4-11 in
Sárga
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
208,4592 Ft - 234,7459 Ft 2200 Raktáron
63.0 mm
#2-11 in
Sárga
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
145,9049 Ft - 163,6348 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
1-1/2-11 in
Sárga
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
BSP
53,2716 Ft - 60,8702 Ft 1900 Raktáron
32.0 mm
7/8-14 in
Sárga
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP
222,6568 Ft - 720,4846 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
3/4
Piros
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP menetek
32,4996 Ft - 32,4996 Ft 8000 Raktáron
13.0 mm
7/16-20 in
Sárga
16.5 mm
15.0 mm
14.3 mm
UNF
55,4041 Ft - 60,9445 Ft 2750 Raktáron
28.0 mm
3/4-14 in
Sárga
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP
  • / 3
Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10263211

Ártartomány
29 Ft - 25 Ft

Készletszintek
3786 Raktáron
Tulajdonságok
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10263228

Ártartomány
33 Ft - 29 Ft

Készletszintek
3600 Raktáron
Tulajdonságok
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10263204

Ártartomány
22 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10263242

Ártartomány
40 Ft - 36 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10263273

Ártartomány
149 Ft - 149 Ft

Készletszintek
5250 Raktáron
Tulajdonságok
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10263310

Ártartomány
329 Ft - 294 Ft

Készletszintek
7889 Raktáron
Tulajdonságok
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10263235

Ártartomány
36 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10263266

Ártartomány
90 Ft - 90 Ft

Készletszintek
750 Raktáron
Tulajdonságok
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10263303

Ártartomány
264 Ft - 235 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10263297

Ártartomány
234 Ft - 208 Ft

Készletszintek
2200 Raktáron
Tulajdonságok
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10263280

Ártartomány
163 Ft - 145 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10263259

Ártartomány
60 Ft - 53 Ft

Készletszintek
1900 Raktáron
Tulajdonságok
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Menetes tömítő sapkák BSP menetek 3/4 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

10404270

Ártartomány
720 Ft - 222 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Menetes tömítő sapkák UNF menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10337134

Ártartomány
32 Ft - 32 Ft

Készletszintek
8000 Raktáron
Tulajdonságok
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    16.5 mm
Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10337141

Ártartomány
60 Ft - 55 Ft

Készletszintek
2750 Raktáron
Tulajdonságok
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm