Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák UNF menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10263020

Gyártói cikkszám:

467055

9500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 23,1408 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.570 Ft

500 x 23,1408 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 11.0 mm
SW2 12.1 mm
D 13.0 mm
H 14.5 mm
h 12.5 mm
Menetszabvány UNF
Menetméret 3/8-24 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot