Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák UNF menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10263013

Gyártói cikkszám:

467054

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 20499 23,939 Ft
20500 + 21,7628 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.970 Ft

500 x 23,939 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 8.0 mm
SW2 8.8 mm
D 10.0 mm
H 13.5 mm
h 11.5 mm
Menetszabvány UNF
Menetméret 1/4-28 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot