Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák UNF menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10263051

Gyártói cikkszám:

467059

7990 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 5999 30,0732 Ft
6000 + 26,6912 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.037 Ft

500 x 30,0732 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 16.0 mm
SW2 17.5 mm
D 18.5 mm
H 15.5 mm
h 13.5 mm
Menetszabvány UNF
Menetméret 9/16-18 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot