Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
A sapka belső neoprén gumi tömítőkorongja csökkenti a folyadékszivárgást, valamint csökkenti az esetleges nyírást.Könnyen felszerelhető és levehető kézzel, de hatlapú feje lehetővé teszi a dugó kis nyomatékú villáskulccsal vagy aljzattal történő fel- vagy levételét.Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a hidraulikus, pneumatikus és általános gépipart. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Sárga, Piros Sorozat szám: SR1126
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | SW1 | Menetméret | Szín | h | H | SW2 | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,802 Ft - 104,5198 Ft | 4570 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2
|
Sárga
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrikus
|
||
| 148,8088 Ft - 167,8519 Ft | 1800 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2
|
Sárga
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrikus
|
||
| 40,1773 Ft - 45,959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-14 in
|
Sárga
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 67,6123 Ft - 77,2672 Ft | 2032 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16-12 in
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF
|
||
| 33,1045 Ft - 37,8617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Metrikus
|
||
| 49,2568 Ft - 56,3295 Ft | 150 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metrikus
|
||
| 36,8653 Ft - 41,5805 Ft | 2500 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metrikus
|
||
| 55,4174 Ft - 64,1881 Ft | 5500 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrikus
|
||
| 107,958 Ft - 121,5703 Ft | 130 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2
|
Sárga
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrikus
|
||
| 43,1944 Ft - 43,1944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 56,119 Ft - 64,1881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
||
| 45,4433 Ft - 60,7006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF menetek
|
||
| 61,8165 Ft - 71,3311 Ft | 7000 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrikus
|
||
| 38,7739 Ft - 43,7277 Ft | 750 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metrikus
|
||
| 128,0115 Ft - 128,0115 Ft | 60 Raktáron |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Sárga
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrikus
|
||
| 22,3129 Ft - 25,5265 Ft | 6490 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 21,7628 Ft - 23,939 Ft | 260 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Sárga
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| 26,6912 Ft - 30,0732 Ft | 14490 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16-18 in
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
UNF
|
||
| 24,3898 Ft - 27,9122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
||
| 23,1408 Ft - 23,1408 Ft | 10000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz