Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák Metrikus menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10262979

Gyártói cikkszám:

467050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 599 121,5703 Ft
600 + 107,958 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.157 Ft

100 x 121,5703 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 45.0 mm
SW2 49.4 mm
D 51.0 mm
H 18.5 mm
h 16.0 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M42 x 2
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot