Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák UNF menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10263143

Gyártói cikkszám:

467068

1532 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1499 77,2672 Ft
1500 + 67,6123 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

19.317 Ft

250 x 77,2672 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 36.0 mm
SW2 39.5 mm
D 41.0 mm
H 18.5 mm
h 16.5 mm
Menetszabvány UNF
Menetméret 1-5/16-12 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot