Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák Metrikus menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10262924

Gyártói cikkszám:

467045

1300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1999 56,3295 Ft
2000 + 49,2568 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.082 Ft

250 x 56,3295 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 30.0 mm
SW2 32.9 mm
D 34.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M28 x 1.5
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot