Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák Metrikus menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10262948

Gyártói cikkszám:

467047

7250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1499 71,3311 Ft
1500 + 61,8165 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

17.833 Ft

250 x 71,3311 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 32.0 mm
SW2 35.1 mm
D 36.5 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M30 x 2
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot