A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Ágak száma | Menetméret | Szín | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629,027 Ft - 629,027 Ft | 220 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M5
|
Fekete
|
PP
|
||
| 708,4749 Ft - 708,4749 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Fekete
|
PP
|
||
| 10271445 | 1.170,044 Ft - 1.170,044 Ft | 570 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Fekete
|
PP
|
|
| 126,316 Ft - 157,8984 Ft | 4000 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Fekete
|
PP
|
||
| 481,1988 Ft - 1.436,1151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M6
|
Fekete
|
Fenolos
|
||
| 1.455,5787 Ft - 1.455,5787 Ft | 250 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Fekete
|
PP
|
||
| 149,644 Ft - 187,0749 Ft | 500 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
Fekete
|
PP
|
||
| 480,4184 Ft - 1.122,5161 Ft | 230 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Fekete
|
Fenolos
|
||
| 914,6387 Ft - 2.659,847 Ft | 3 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M8
|
Fekete
|
Fenolos
|
||
| 479,4782 Ft - 479,4782 Ft | 35 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Fekete
|
Poliamid
|
||
| 1.028,0747 Ft - 1.028,0747 Ft | 3 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M5
|
Fekete
|
Fenolos
|
||
| 1.214,5648 Ft - 1.214,5648 Ft | 100 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Fekete
|
Fenolos
|
||
| 2.062,2239 Ft - 2.062,2239 Ft | 6 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Fekete
|
Fenolos
|
||
| 2.374,6492 Ft - 2.374,6492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Fekete
|
PP
|
||
| 2.172,9456 Ft - 2.625,0923 Ft | 20 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Fekete
|
PP
|
||
| 7.257,6144 Ft - 7.366,7728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Króm
|
PA
|
||
| 738,6362 Ft - 2.089,4149 Ft | 500 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M8
|
Fekete
|
Poliamid
|
||
| 619,0859 Ft - 1.776,5073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Fekete
|
Poliamid
|
||
| 9.809,5475 Ft - 9.809,5475 Ft | 1 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Szürke
|
304 Rozsdamentes acél
|
||
| 2.144,4217 Ft - 2.547,1153 Ft | 10 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Fekete
|
PP
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz