Menü Keresés

Kézikerék M12 Fekete

Essentra cikkszám:

10275726

Gyártói cikkszám:

493952

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.625,0923 Ft
100 + 2.172,9456 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

26.251 Ft

10 x 2.625,0923 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Gombmagasság 26.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 4
Gomb átmérője 60.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot