Menü Keresés

Kézikerék M8 Fekete

Black M8 Female Knob has 63.0 mm | 2.48 in diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10252109

Gyártói cikkszám:

462080

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 2.659,847 Ft
50 + 914,6387 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

13.299 Ft

5 x 2.659,847 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 4
Gomb átmérője 63.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot