Menü Keresés

Kézikerék M8 50.0 mm Poliamid Fekete

Black M8 Female Knob has 50.0 mm | 1.969 in diameter with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10252338

Gyártói cikkszám:

462122

35 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 479,4782 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

239.739 Ft

500 x 479,4782 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 6
Gomb átmérője 50.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot