Menü Keresés

Kézikerék M6 Fekete

Black M6 Female Knob has 40.0 mm | 1.575 in diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10252079

Gyártói cikkszám:

462075

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 1.436,1151 Ft
200 + 481,1988 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

28.722 Ft

20 x 1.436,1151 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot