Menü Keresés

Kézikerék M6

Black M6 Female Knob has 40.0 mm | 1.575 in diameter with 3 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10280652

Gyártói cikkszám:

497493

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 1.776,5073 Ft
500 + 619,0859 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

88.825 Ft

50 x 1.776,5073 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 3
Gomb átmérője 40.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot