Menü Keresés

Kézikerék M10 PP Fekete

Essentra cikkszám:

10275443

Gyártói cikkszám:

493924

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.547,1153 Ft
100 + 2.144,4217 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

25.471 Ft

10 x 2.547,1153 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Gombmagasság 35.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 5
Gomb átmérője 60.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot