Menü Keresés

Kézikerék M10 60.0 mm Fenolos Fekete

Black M10 Female Knob has 60.0 mm | 2.362 in diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10252222

Gyártói cikkszám:

462094

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 2.062,2239 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

41.244 Ft

20 x 2.062,2239 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 4

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot