Menü Keresés

Puha érintésű kézikerék M8 Fekete

Essentra cikkszám:

10271445

Gyártói cikkszám:

491331

570 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.170,044 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

11.700 Ft

10 x 1.170,044 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Gombmagasság 31.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 4
Gomb átmérője 50.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot