A szemescsavarok, más néven szemcsavarok, egy menetes szárral rendelkeznek, amelynek a fején egy szem található, amely sima csapágyat képez a vállrész számára. Ez lehetővé teszi a pontos beállítást és a rugalmasságot. A szem biztosítja a csavar könnyű manőverezhetőségét, így a rögzítés egyszerűen meghúzható vagy lazítható.
A kar lengő mozgása nemcsak gyorsan és kényelmesen rögzíti az alkatrészeket, hanem jelentős időt és energiát is megtakarít. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyakori szét- és összeszerelést igényelnek, a menetes csavar biztosítja az alkatrészek közötti szilárd kapcsolatot, minimálisra csökkentve a működés közbeni meglazulás vagy meghibásodás kockázatát.
Kezdetben kézzel, majd szerszámokkal egyszerűen felszerelhető és leszerelhető; ha a csuklós rész a helyén van, a menetes végét rögzítve reteszelt helyzetbe lehet lendíteni. Gyakran használják a nagy igénybevételű iparágakban, például a gépészeti, autóipari, építőipari és feldolgozóipari gépészeti védelemben.
Anyag: Hőkezelt acél, 304 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR18822, SR18830
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | l1 | Tűréshatár | d1 | d3 | Anyag | d2 | l2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.234,80 Ft - 1.545,4174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Hőkezelt acél
|
6.0
|
18.0
|
||
| 1.583,7652 Ft - 1.978,7478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Hőkezelt acél
|
6.0
|
18.0
|
||
| 1.495,5652 Ft - 1.867,5391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Hőkezelt acél
|
5.0
|
16.0
|
||
| 1.181,113 Ft - 1.476,3913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Hőkezelt acél
|
6.0
|
18.0
|
||
| 1.940,40 Ft - 2.427,4174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Hőkezelt acél
|
10.0
|
26.0
|
||
| 2.369,8956 Ft - 2.964,287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Hőkezelt acél
|
12.0
|
30.0
|
||
| 1.434,2087 Ft - 1.794,6783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Hőkezelt acél
|
6.0
|
18.0
|
||
| 2.369,8956 Ft - 2.964,287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Hőkezelt acél
|
10.0
|
26.0
|
||
| 2.040,1044 Ft - 2.550,1304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
75.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Hőkezelt acél
|
10.0
|
26.0
|
||
| 1.633,6174 Ft - 2.043,9391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Hőkezelt acél
|
8.0
|
22.0
|
||
| 1.039,2261 Ft - 1.299,9913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
25.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Hőkezelt acél
|
5.0
|
16.0
|
||
| 2.665,1739 Ft - 3.332,4261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Hőkezelt acél
|
12.0
|
30.0
|
||
| 1.338,3391 Ft - 1.671,9652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Hőkezelt acél
|
6.0
|
18.0
|
||
| 1.081,4087 Ft - 1.353,6783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Hőkezelt acél
|
5.0
|
16.0
|
||
| 1.533,913 Ft - 1.917,3913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Hőkezelt acél
|
5.0
|
16.0
|
||
| 2.822,40 Ft - 3.528,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Hőkezelt acél
|
12.0
|
30.0
|
||
| 2.220,3391 Ft - 2.776,3826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Hőkezelt acél
|
10.0
|
26.0
|
||
| 3.558,6783 Ft - 4.448,3478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Hőkezelt acél
|
16.0
|
38.0
|
||
| 1.445,713 Ft - 1.806,1826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Hőkezelt acél
|
8.0
|
22.0
|
||
| 13.759,20 Ft - 17.199,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
200.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Hőkezelt acél
|
22.0
|
60.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz