Menü Keresés

Csuklós csavar M20 120.0 22.0 Hőkezelt acél

Az acél szemes csavar emelésre, kötélzetre és súlyok rögzítésére használatos. Menetes rúddal rendelkezik, amelynek a fején egy szem található. Tűrése és szilárdsága miatt kiválóan alkalmas gyártási alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20198343

Gyártói cikkszám:

20198343

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 7.845,5818 Ft
10 - 14 7.059,4513 Ft
15 - 24 6.670,3168 Ft
25 + 6.277,2515 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.846 Ft

1 x 7.845,5818 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tűréshatár Standard Tolerance
d1 M20
l1 120.0
d2 18.0
d3 40.0
l2 46.0
w1 22.0
Súly g 371.0
Anyag Hőkezelt acél
Standard DIN 444

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot