20198206
20198206
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 2.613,8837 Ft |
| 10 - 14 | 2.354,4607 Ft |
| 15 - 24 | 2.220,8185 Ft |
| 25 + | 2.091,107 Ft |
| Tűréshatár | Standard Tolerance |
|---|---|
| d1 | M10 |
| l1 | 75.0 |
| d2 | 10.0 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 26.0 |
| w1 | 12.0 |
| Súly g | 52.0 |
| Anyag | Hőkezelt acél |
| Standard | DIN 444 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz