20198336
20198336
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 7.307,0824 Ft |
| 10 - 14 | 6.575,9811 Ft |
| 15 - 24 | 6.210,4304 Ft |
| 25 + | 5.844,8797 Ft |
| Tűréshatár | Standard Tolerance |
|---|---|
| d1 | M20 |
| l1 | 100.0 |
| d2 | 18.0 |
| d3 | 40.0 |
| l2 | 46.0 |
| w1 | 22.0 |
| Súly g | 329.0 |
| Anyag | Hőkezelt acél |
| Standard | DIN 444 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz