Menü Keresés

Csuklós csavar M6 60.0 7.0 Hőkezelt acél

Az acél szemes csavar emelésre, kötélzetre és súlyok rögzítésére használatos. Menetes rúddal rendelkezik, amelynek a fején egy szem található. Tűrése és szilárdsága miatt kiválóan alkalmas gyártási alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20198121

Gyártói cikkszám:

20198121

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.028,2165 Ft
10 - 14 1.823,8226 Ft
15 - 24 1.725,5563 Ft
25 + 1.623,3593 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.028 Ft

1 x 2.028,2165 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tűréshatár Standard Tolerance
d1 M6
l1 60.0
d2 6.0
d3 14.0
l2 18.0
w1 7.0
Súly g 16.0
Anyag Hőkezelt acél
Standard DIN 444

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot