Menü Keresés

Csuklós csavar M5 35.0 6.0 Hőkezelt acél

Az acél szemes csavar emelésre, kötélzetre és súlyok rögzítésére használatos. Menetes rúddal rendelkezik, amelynek a fején egy szem található. Tűrése és szilárdsága miatt kiválóan alkalmas gyártási alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20198077

Gyártói cikkszám:

20198077

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.387,5203 Ft
10 - 14 1.249,9474 Ft
15 - 24 1.179,1957 Ft
25 + 1.108,4439 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.388 Ft

1 x 1.387,5203 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tűréshatár Standard Tolerance
d1 M5
l1 35.0
d2 5.0
d3 12.0
l2 16.0
w1 6.0
Súly g 7.1
Anyag Hőkezelt acél
Standard DIN 444

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot