20198145
20198145
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.851,3372 Ft |
| 10 - 14 | 1.666,5965 Ft |
| 15 - 24 | 1.572,2608 Ft |
| 25 + | 1.481,8558 Ft |
| Tűréshatár | Standard Tolerance |
|---|---|
| d1 | M8 |
| l1 | 40.0 |
| d2 | 8.0 |
| d3 | 18.0 |
| l2 | 22.0 |
| w1 | 9.0 |
| Súly g | 22.0 |
| Anyag | Hőkezelt acél |
| Standard | DIN 444 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz