Round Tube Inserts are used as multi-functional protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-in design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h | h1 | Maximális falvastagság | D | Minimum Wall Thickness | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393,2677 Ft - 436,9641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
388,4523 Ft - 431,6137 Ft | 1680 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
7,8379 Ft - 12,1923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
396,0828 Ft - 440,092 Ft | 1140 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
455,2008 Ft - 505,7786 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
494,5016 Ft - 549,4462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
11,4902 Ft - 17,8736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
8,6676 Ft - 13,483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
21,3358 Ft - 33,189 Ft | 4500 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1.339,7179 Ft - 1.488,5755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
17,139 Ft - 26,6607 Ft | 2500 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
24,0435 Ft - 37,401 Ft | 2000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
27,7439 Ft - 30,8266 Ft | 1000 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
11,5643 Ft - 17,9889 Ft | 55000 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
50,1502 Ft - 78,0114 Ft | 600 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
44,7829 Ft - 49,7588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
52,5468 Ft - 58,3853 Ft | 5000 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
73,3418 Ft - 81,4909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.807 in
20.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
118,9026 Ft - 132,114 Ft | 3780 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
7,5675 Ft - 11,7717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz