Menü Keresés

Kerek csőbetét 50.8 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753627

Gyártói cikkszám:

20753627

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
700 - 3499 49,7588 Ft
3500 + 44,7829 Ft
Standard csomagolás: 700

A következő szorzatának a rendelése 700

Teljes ár:

34.831 Ft

700 x 49,7588 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 50.8 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximális falvastagság 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.2 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot