Menü Keresés

Kerek csőbetét 63.5 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753696

Gyártói cikkszám:

20753696

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 1499 81,4909 Ft
1500 + 73,3418 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

24.447 Ft

300 x 81,4909 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 5.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot