Menü Keresés

Kerek csőbetét 12.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753207

Gyártói cikkszám:

20753207

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1750 - 17499 12,1923 Ft
17500 - 87499 8,7088 Ft
87500 + 7,8379 Ft
Standard csomagolás: 17500

A következő szorzatának a rendelése 1750

Teljes ár:

21.337 Ft

1750 x 12,1923 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 12.0 mm
h1 3.5 mm
h 11.0 mm
Maximális falvastagság 2.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot