Menü Keresés

Kerek csőbetét 16.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753313

Gyártói cikkszám:

20753313

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 13,483 Ft
5000 - 24999 9,6307 Ft
25000 + 8,6676 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

6.742 Ft

500 x 13,483 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 16.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.0 mm
Maximális falvastagság 2.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot