Menü Keresés

Kerek csőbetét 10.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753122

Gyártói cikkszám:

20753122

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2500 - 24999 11,7717 Ft
25000 - 124999 8,4083 Ft
125000 + 7,5675 Ft
Standard csomagolás: 25000

A következő szorzatának a rendelése 2500

Teljes ár:

29.429 Ft

2500 x 11,7717 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 10.0 mm
h1 3.5 mm
h 11.0 mm
Maximális falvastagság 2.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot