Menü Keresés

Kerek csőbetét 114.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753191

Gyártói cikkszám:

20753191

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 299 436,9641 Ft
300 + 393,2677 Ft
Standard csomagolás: 60

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

26.218 Ft

60 x 436,9641 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 6.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot