Menü Keresés

Kerek csőbetét 45.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753573

Gyártói cikkszám:

20753573

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 78,0114 Ft
1000 - 4999 55,7225 Ft
5000 + 50,1502 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.801 Ft

100 x 78,0114 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 45.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.0 mm
Maximális falvastagság 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot