Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Anyag: ABS, Poliamid, Butirát, LDPE, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Fekete Sorozat szám: SR1632
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gauge | Szín | Anyag | OD | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,4878 Ft - 42,3366 Ft | 9000 Raktáron |
19
|
Fekete
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 43,5068 Ft - 47,8575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21
|
Fekete
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 43,0595 Ft - 47,3655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22
|
Fekete
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 47,5351 Ft - 114,3626 Ft | 6500 Raktáron |
19
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 66,3741 Ft - 73,0115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14
|
Fekete
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 43,551 Ft - 105,0057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13
|
Fekete
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 49,931 Ft - 120,6006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17
|
Fekete
|
Butirát
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 54,52 Ft - 59,972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13
|
Fekete
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 54,1174 Ft - 59,5291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 46,7902 Ft - 51,4692 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
Fekete
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 44,3478 Ft - 48,7826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
Fekete
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 47,8459 Ft - 52,6305 Ft | 3200 Raktáron |
16
|
Fekete
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 70,40 Ft - 77,44 Ft | 4000 Raktáron |
14
|
Fekete
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 61,938 Ft - 148,6714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 46,7991 Ft - 51,4791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 46,0387 Ft - 50,6426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 52,2118 Ft - 57,433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 45,0981 Ft - 108,1246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12
|
Fekete
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 48,1948 Ft - 53,0143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 71,645 Ft - 171,544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
Fekete
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz