Menü Keresés

Round Glide 22.2 mm 1.2 mm Black ABS

A fekete, csiszolt kerek végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 18-as méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10165379

Gyártói cikkszám:

RDG1240A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
450 - 4499 61,0174 Ft
4500 + 55,4703 Ft
Standard csomagolás: 4500

A következő szorzatának a rendelése 450

Teljes ár:

27.458 Ft

450 x 61,0174 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 22.2 mm
WT 1.2 mm
Gauge 18
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot