Menü Keresés

Round Glide 12.7 mm 0.8 mm Black ABS

Black Polished Round Insert & Glide is made of ABS to fit 21 gauge tubes with a wall thickness.
Essentra cikkszám:

10165089

Gyártói cikkszám:

RDG1120A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1500 - 14999 49,0539 Ft
15000 + 44,5945 Ft
Standard csomagolás: 15000

A következő szorzatának a rendelése 1500

Teljes ár:

73.581 Ft

1500 x 49,0539 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 12.7 mm
WT 0.8 mm
Gauge 21
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot