Menü Keresés

Kerek Kerek csúszótalp ABS 0.375 in 19

A fekete, csiszolt kerek végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 19-es méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10165041

Gyártói cikkszám:

RDG1100A

9000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
900 - 8999 43,395 Ft
9000 + 39,45 Ft
Standard csomagolás: 9000

A következő szorzatának a rendelése 900

Teljes ár:

39.056 Ft

900 x 43,395 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 9.5 mm
WT 1.1 mm
Gauge 19
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot