Menü Keresés

Kerek Kerek csúszótalp ABS 0.625 in 12

A fekete, csiszolt kerek végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 12-es méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10165140

Gyártói cikkszám:

RDG1145A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1300 - 12999 110,8278 Ft
13000 + 46,2256 Ft
Standard csomagolás: 13000

A következő szorzatának a rendelése 1300

Teljes ár:

144.076 Ft

1300 x 110,8278 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 15.9 mm
WT 2.8 mm
Gauge 12
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot