Menü Keresés

Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black ABS

A fekete, csiszolt kerek végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 16-os méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10165454

Gyártói cikkszám:

RDG1275A

3200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 52,6305 Ft
4000 + 47,8459 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

21.052 Ft

400 x 52,6305 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 25.4 mm
WT 1.7 mm
Gauge 16
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot