Menü Keresés

Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

A fekete, csiszolt kerek végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 14-es méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10165256

Gyártói cikkszám:

RDG1195C

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 58,8688 Ft
1500 + 53,5171 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

8.830 Ft

150 x 58,8688 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 19.1 mm
WT 2.1 mm
Gauge 14
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot