Menü Keresés

Round Glide 15.9 mm 1.2 mm Black ABS

A fekete, csiszolt kerek végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 18-as méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10165218

Gyártói cikkszám:

RDG1175A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
800 - 7999 51,9086 Ft
8000 + 47,1897 Ft
Standard csomagolás: 8000

A következő szorzatának a rendelése 800

Teljes ár:

41.527 Ft

800 x 51,9086 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 15.9 mm
WT 1.2 mm
Gauge 18
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot