A gömbgombok különböző átmérővel és formázott betétekkel kaphatók. Az alkalmazások és az iparágak magukban foglalják a fűnyírógépeket, testedző berendezéseket, gépeket, szelepeket, csapokat, karokat és még sok mást. A gömbgombok esztétikus és ergonomikus lehetőséget kínálnak a vezérléshez, rögzítéshez és váltáshoz.
Sorozat szám: SR1535 ,SRN0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Befejezés | Gomb anyaga | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340,6002 Ft - 852,9253 Ft | 315 Raktáron |
1.250 in
31.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Tiszta cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 280,0275 Ft - 701,5184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.380 in
35.1 mm
|
M6 x 1.0
|
Sárga cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 238,3563 Ft - 620,7682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Felületkezelés nélkül
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 529,9216 Ft - 1.342,4742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Felületkezelés nélkül
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1.280,4523 Ft - 3.079,7343 Ft | 150 Raktáron |
|
M5
|
Fényes
|
Fenolos
|
Benyomó
|
||
| 562,5673 Ft - 1.443,4121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Felületkezelés nélkül
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 320,6752 Ft - 826,6815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.610 in
40.9 mm
|
M8 x 1.25
|
Tiszta cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 192,5736 Ft - 233,014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Tiszta cink
|
PP
|
Threaded Stop Nut
|
||
| 438,4577 Ft - 1.110,3171 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.380 in
35.1 mm
|
M8 x 1.25
|
Tiszta cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 325,4205 Ft - 826,6815 Ft | 160 Raktáron |
1.610 in
40.9 mm
|
M10 x 1.5
|
Tiszta cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 452,4411 Ft - 1.170,8798 Ft | 225 Raktáron |
1.470 in
37.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Tiszta cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 421,9221 Ft - 1.059,8481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.380 in
35.1 mm
|
M6/M8
|
Felületkezelés nélkül
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 280,3067 Ft - 701,5184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.380 in
35.1 mm
|
M10 x 1.5
|
Tiszta cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 894,7402 Ft - 2.240,8218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Felületkezelés nélkül
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 624,2034 Ft - 1.584,7253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.880 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Sárga cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 576,9229 Ft - 1.463,5998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.880 in
47.8 mm
|
M10/M12
|
Felületkezelés nélkül
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 364,4863 Ft - 924,5913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.610 in
40.9 mm
|
M6 x 1.0
|
Sárga cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 280,0275 Ft - 749,9687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Felületkezelés nélkül
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 648,5148 Ft - 1.625,1004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Felületkezelés nélkül
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 533,8161 Ft - 1.392,9432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.880 in
47.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Tiszta cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz