10558454
KN6X-8X-B7--S--
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 25 - 124 | 1.427,9022 Ft |
| 125 - 499 | 613,1805 Ft |
| 500 + | 562,8516 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gomb átmérője | 1.880 in |
|---|---|
| Gomb átmérője | 47.8 mm |
| Gombmagasság | 44.5 mm |
| Gombmagasság | 1.750 in |
| A tengely szélessége a középponttól a végéig | 16.0 mm |
| A tengely szélessége a középponttól a végéig | 0.63 in |
| Menetméret | M10/M12 |
| Befejezés | Felületkezelés nélkül |
| Markolat típusa | Puha érintésű markolat |
| Betét típusa | Önmetsző vakfurat |
| Gomb színe | Black |
| Gomb anyaga | TPE |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz